Cambiador de paletas
Serie SPP
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_ZIM_BIL_SER_SPP__SALL__AIN__V2_acbcd4979e.png)
- Fuerza de alimentación y sujeción máxima
- Diseño estrecho para una utilización máxima del espacio de la máquina
- Detección del estado de fijación y de la presencia de paletas
- Manipulación segura mediante la función de limpieza y el acumulador de fuerza por muelle
Características de la serie
- Brazo de torsión
- Agarre positivo
- Bulones compatibles con el sistema de referencia
- Resistente a la corrosión
- Detector magnético
- Altura constructiva baja
- Conexión PLUS
- Neumático
Tamaño constructivo: 138 | ||||
Referencia | Accionamiento | Fuerza de tracción | Fuerza de tracción con conexión PLUS | |
---|---|---|---|---|
SPP138-B | neumáticos | 10.0 [kN] | 22.0 [kN] |
![](/fileadmin/_processed_/c/3/csm_ZIM_SCH_FUN_SPP__SALL__AIN__V1_d7dd188926.png)
- Cambiador de paletas
Para el montaje en el lado robot - Acoplamiento de paletas
Para montaje en el lado de la paleta/pieza de trabajo - Muelle
acumulador de energía en caso de caída de presión - Apoyo del par/antigiro
Instantánea alta - Enclavamiento
Bloqueo positivo mediante segmentos de sujeción - Bulón de sujeción
Transmisión de potencia entre el acoplamiento de palés y el cambiador de palés - Accionamiento
Cilindro neumático de doble efecto - Detección de la posición del émbolo
Mediante sensores de campo magnético, a ambos lados