Tenazas de corte
Serie ZK
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_ZK__SALL__AIN__V5.png)
- Tipo de construcción plano
Reduce los cantos conflictivos y le permite una integración sencilla en su concepto de máquina - ¡La decisión es suya!
El alojamiento de las mordazas le ofrece la posibilidad de adaptar cuchillas estándar, dedos o su propia construcción - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad intransigente "Made in Germany" le garantiza hasta 5 millones de ciclos de agarre sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Autoretención en la apertura por muelle O
- IP30
- Detector magnético
![](/fileadmin/_processed_/f/c/csm_SOM_SCH_FUN_ZK__SALL__AIN__V3_7211565585.png)
- Activador de detección
para la detección de la posición - Sujeción de dedos
para dedos, cuchillas, tenazas y similares individuales - Muelle integrado
ayuda para el retorno a la posición inicial de las pinzas (ZK33) - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Transmisión de fuerza
a través de cuña y rodillos - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto