GP412SO-C
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_BIL_BAU_GP412__SALL__AIN__V4_d4c4c29136.png)
Pinzas paralelas
Serie GP400
"La rentable"
- Concentrada en lo esencial
El tipo más rentable de agarre: de esta manera, reduce los gastos de producción - Guía en T probada
Esta acreditada y probada tecnología de guiado ofrece una seguridad de procesos sin igual - Tipo de construcción compacto
Reduce los cantos conflictivos de su aplicación
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Autoretención en la apertura por muelle O
- Fuerza elevada S
- IP40
- Detector magnético
- Sensor inductivo
- Posibilidad de aire presurizado
- Fuerza elevada / Autoretención en la apertura por muelle
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 6 [mm] |
Fuerza de agarre al abrir | 4130 [N] |
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles | 1080 [N] |
Tiempo de cierre | 0.12 [s] |
Tiempo de apertura | 0.08 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.01 [mm] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de trabajo aire de bloqueo máx. | 0.5 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | +5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 148 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 1.7 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_SOM_SCH_FUN_GP400__SALL__AIN__V3_5e4a800c5e.png)
- Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía - Detección de la posición
Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo (10)