MGH8350
![](/fileadmin/_processed_/0/2/csm_SOM_BIL_BAU_MGH8350__SALL__AIN__V1_06f6774cac.png)
Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie MGH8000
"La pinza compacta"
- Reducción de cantos conflictivos
La forma constructiva plana y la versatilidad de anclajes le permite una integración sencilla en la construcción - Con protección contra suciedad
Los rascadores que se encuentran en las guías le permiten utilizar la pinza con toda seguridad en entornos difíciles - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP54
- Detector magnético
- Sensor inductivo
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 50 [mm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 800 [N] |
Fuerza de agarre al abrir | 910 [N] |
Tiempo de cierre | 0.3 [s] |
Tiempo de apertura | 0.25 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | +5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 170 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 5 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/9/5/csm_SOM_SCH_FUN_MGH8000__SALL__AIN__V3_3c4e05553b.png)
- Conjunto opcional (pieza para detección y soporte de detector)
para la detección de la posición a través de detector inductivo (se suministra opcionalmente) - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Sincronización
a través de piñón y cremallera - Accionamiento
dos cilindros neumáticos de doble efecto - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Ranura integrada
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos