GHK6240
![](/fileadmin/_processed_/4/f/csm_SOM_BIL_BAU_GH6240__SALL__AIN__V1_98f0c133c9.png)
Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GHK6000
"La pinza robusta"
- Agarre asegurado de la pieza en caso de caída de presión mediante el elemento de sujeción, siempre y cuando la forma de agarre sea con dedos construidos de forma positiva.
- Las dimensiones se basan en la pinza estándar de la serie GH6000
- Recorrido largo, hasta 200 mm por dedo
- Guía en T robusta, guiada completamente a lo largo de toda la longitud de la carcasa
- Para dedos con una longitud de hasta 600 mm
- Forma constructiva muy compacta mediante cilindro y guía superpuestos
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP40
- Detector magnético
- Sensor inductivo
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 40 [mm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 1120 [N] |
Fuerza de agarre al abrir | 900 [N] |
Tiempo de cierre | 0.3 [s] |
Tiempo de apertura | 0.3 [s] |
Peso propio del dedo montado máx. | 2.5 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 250 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | +5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 183 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 3.8 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/f/0/csm_SOM_SCH_FUN_GH6000__SALL__AIN__V4_836e4ff135.png)
- Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Guía en T larga y precisa
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Accionamiento
dos cilindros neumáticos de doble efecto sincronizado a través de piñon - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados ATENCIÓN: accionar las pinzas de gran recorrido siempre con el reductor de escape suministrado (regulación de la velocidad) - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro