GH64150-B
Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH6000
"La pinza robusta"
- Posibilidad de dedos con una longitud hasta un 25 % superior comparado con equivalente existente en el mercado
La máxima absorción de fuerzas y momentos le permite un uso flexible con las dinámicas más elevadas - Un rendimiento superior en más del 30 % comparado con equivalente existente en el mercado
La optimización del peso y de la fuerza reduce los costes de la aplicación, puesto que es posible elegir una pinza de menor tamaño - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento - Agarre asegurado de la pieza en caso de caída de presión mediante el elemento de sujeción, siempre y cuando la forma de agarre sea con dedos construidos de forma positiva (sólo para la variante GHK)
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP40
- Detector magnético
- Sensor inductivo
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 150 [mm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 3300 [N] |
Fuerza de agarre al abrir | 2780 [N] |
Tiempo de cierre | 1 [s] |
Tiempo de apertura | 1 [s] |
Peso propio del dedo montado máx. | 6 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 400 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | +5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 1775 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 18 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Guía en T larga y precisa
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Accionamiento
dos cilindros neumáticos de doble efecto sincronizado a través de piñon - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados ATENCIÓN: accionar las pinzas de gran recorrido siempre con el reductor de escape suministrado (regulación de la velocidad) - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro