SCH20-B
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_SOM_BIL_BAU_SCH20__SALL__AIN__V4_271cc191de.png)
Pinzas de agujas
Serie SCH
- Ajuste de recorrido de forma continua
Adapte el recorrido de la aguja de manera individual y continua gracias al ajuste directo de recorrido - Tipo de construcción plano
El tipo de construcción compacto le permite ahorrar un costoso espacio constructivo en su máquina - Detección mediante detectores magnéticos
La detección de posiciones finales le ofrece tiempos de ciclo más rápidos y un control general
Equipamiento/Opciones
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
- Detector magnético
Datos técnicos
Carrera de la aguja ajustable máx. | 6 [mm] |
Número de agujas | 4 [pieza] |
Diámetro de agujas | 1.2 [mm] |
Tiempo de avance / retroceso | 0.02 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 5 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP30 |
Peso | 0.47 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/3/6/csm_SOM_SCH_FUN_SCH__SALL__AIN__V4_cce6cf2951.png)
- Agujas que se extienden
sujetan la pieza a través de pinchazo - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Ajuste del recorrido
mediante desplazamiento en el agujero oblongo - Accionamiento
dos cilindros neumáticos de doble efecto - Abastecimiento de energía
- Fijación y posicionamiento
- Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos