LG40-45
Pinzas autocentrantes en apertura
Serie LGG
- Protección de las superficies mediante botones de goma
Proteja de manera duradera la superficie de sus piezas y minimice así los desechos - Sujeción segura
Gracias al elevado coeficiente de fricción, la pieza se mantiene agarrada incluso con dinámicas elevadas - Accionamiento directo
El accionamiento con solo una conexión de aire reduce los gastos de montaje y los cantos conflictivos
Equipamiento/Opciones
- IP54
- Libre de mantenimiento
Datos técnicos
Carrera total en Ø | 6.5 [mm] |
Diámetro de apriete d mín. | 39.5 [mm] |
Diámetro de de apriete D máx. | 46.0 [mm] |
Fuerza de agarre al avanzar | 400 [N] |
Tiempo de avance / retroceso | 0.3 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de aire por ciclo | 8 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.18 [kg] |
A | M16X1 |
C | 20 [mm] |
E Ø | 8 [mm] |
F | 14 [mm] |
G | 11 [mm] |
K Ø | 39 [mm] |
L | 62 [mm] |
M Ø | 16h7 [mm] |
Detalle de las ventajas
- Abastecimiento de energía
axial a partir de LG35-39 axial y radial - Fijación
a través de ajuste, rosca y contratuerca - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro sin expansión excesiva de la membrana de goma en caso de aperturas sin pieza - Agarre directo con botones de goma
elevada fuerza de sujeción mediante un buen coeficiente de fricción - Agarre a través de una membrana de goma de simple efecto
fácil conexión retorno al purgar el aire ajuste de la fuerza a través de la presión de trabajo (2 - 6 bar) - Núcleo interior
ahorra volumen de aire y tiempo de ciclo (a partir de LG35-39)