Pinza para montaje de juntas tóricas interior
Serie GSI
- Concentrada en lo esencial
Pague solo por aquello que necesita: pinza estándar única especial para el montaje interior de juntas tóricas - Recorrido de apertura ajustable
Evita una expansión excesiva de la junta tórica y asegura una calidad de producción constante - Detección mediante detectores magnéticos
La detección de posiciones finales le ofrece tiempos de ciclo más cortos y un control general
Características de la serie
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
- Detector magnético
Tamaño constructivo: GSI206 | ||||
Referencia | Ajuste de carrera de mordaza de sujeción mín. | Ajuste de carrera de mordaza de sujeción máx. | Carrera de apertura por mordaza, regulable mín. | |
---|---|---|---|---|
GSI206 | 6 [mm] | 20 [mm] | 1 [mm] |
- Mordazas de apertura
para el posicionamiento de la junta tórica en la ranura de la pieza - Expulsor (Vástago)
para expulsar la junta tórica - Accionamiento mediante 3 cilindros neumáticos de simple efecto
accionamiento mordazas de sujeción accionamiento de las mordazas de apertura accionamiento del expulsor - Mordazas de sujeción
para el alojamiento de la junta tórica - Transmisión de fuerza
a través de palanca y coliso - Ajuste de recorrido de las mordazas de sujeción
evita el excesivo estiramiento de la junta tórica durante el montaje - Ajuste de recorrido de las mordazas de apertura
para ajustar el diámetro de perforación de la pieza - Fijación y posicionamiento
axial, en la base de la pinza