GD560
![](/fileadmin/_processed_/0/7/csm_SOM_BIL_BAU_GD560__SALL__AIN__V4_12646d5dc4.png)
Pinzas autocentrantes de tres dedos de gran recorrido
Serie GD500
"La pinza plana"
- Reducción de la altura constructiva gracias al accionamiento horizontal
Reduce los cantos conflictivos de su aplicación - Guía en T probada
Esta acreditada y probada tecnología de guiado ofrece una seguridad de procesos sin igual - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP40
- Sensor inductivo
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 60 [mm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 2480 [N] |
Fuerza de agarre al abrir | 2480 [N] |
Tiempo de cierre | 0.45 [s] |
Tiempo de apertura | 0.45 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | +5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 650 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 34 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_SOM_SCH_FUN_GD500__SALL__AIN__V3_0cf30b65d9.png)
- Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Fijación y posicionamiento
- Mordazas
de acero cementado y rectificado alojamiento de los dedos individuales - Guía en T precisa
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Disco de leva
sincronización del movimiento de las pinzas - Accionamiento
tres cilindros neumáticos de doble efecto - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo