GPP5025SO-IL-10-A
![](/fileadmin/_processed_/4/4/csm_SOM_BIL_BAU_GPP5025IL__SALL__AIN__V1_56eabd1e9c.png)
Pinzas paralelas
Serie GPP5000IL
"La híbrida, neumática con IO-Link"
- Accionamiento neumático combinado con la tecnología IO-Link
- Hasta un 50 % de reducción del tiempo de ciclo y hasta un 90 % de ahorro de aire comprimido
- Conexión mediante solo una tubería de aire y cable IO-Link
- Tecnología de válvulas, detectores, indicación de estado, control de presión y temperatura integrados
- Detección de piezas en el rango de +/- 0,05 mm con rango de tolerancia programable
- Pueden programarse 32 registros de datos de piezas de trabajo
- Protegida contra corrosión y estanca según IP64
- Hasta 30 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
- Autoretención en la apertura por muelle O
- Fuerza elevada S
- Detección integrada
- IP64
- Resistente a la corrosión
- Posibilidad de aire presurizado
- IO-Link
- Tecnología de válvulas integrada
Datos técnicos
Accionamiento | IO-Link |
Carrera por mordaza | 14 [mm] |
Fuerza de agarre al abrir | 9130 [N] |
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles | 2370 [N] |
Número de ciclos máx. | 80 [ciclos/min] |
Peso propio del dedo montado máx. | 7 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 220 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.02 [mm] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | +5 ... +50 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 830 [cm³] |
Tecnología de válvulas integrada | Sí |
Detección de la posición integrada | Sí |
Tensión | 24 [V] |
Consumo de corriente max. | 0.12 [A] |
Protección según IEC 60529 | IP64 |
Peso | 10 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/2/a/csm_ZIM_SCH_FUN_GPP5000IL__SALL__AIN__V5_94ca1e61a8.png)
- Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
Elevada absorción de fuerzas y momentos mediante guía de apoyo Movimiento sincronizado de las mordazas - Mordazas
Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase - Steel Linear Guide
Guiado de acero sobre acero Permite la instalación de dedos extremadamente largos - Retén labial doble
IP64 Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada - Autoretención integrada
Muelle instalado en el cilindro para autoretención - Fijación y posicionamiento
Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual - Detección de la posición
Detector Hall integrado - Tecnología de válvulas integrada
Accionamiento de la pinza mediante suministro de aire comprimido - Módulo de control integrado
Solución de cable único mediante IO-Link Posibilidad de lectura de la presión, la temperatura, la posición y otros parámetros