GED5008IO-00-A
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GED5000
"TODO en UNO"
- Aproximadamente la misma fuerza de agarre que en una pinza neumática comparable
- Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
- Los mismos anclajes de sujeción que en una pinza neumática comparable
- Plug and play: Conexión con un solo cable, fácilmente controlable mediante señal de E/S o IO-Link
- Módulo de accionamiento ACM integrado: se puede regular la fuerza de agarre, la velocidad y puntos de detección
- Protegida contra corrosión y estanca según IP64
- Motor DC sin escobillas: hasta 30 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
- Detección integrada
- IP64
- Resistente a la corrosión
- Autorretención mecánica
- Posibilidad de aire presurizado
- Fuerza de agarre ajustable
- E/S digital
Datos técnicos
Accionamiento | I/O |
Accionamiento | Motor sin escobillas DC |
Carrera por mordaza | 8 [mm] |
Autorretención | mecánica |
Sincronización | 0,035 [s] |
Peso propio del dedo montado máx. | 0.7 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 125 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.01 [mm] |
Temperatura de servicio | 5 ... +50 [°C] |
Tensión | 24 [V] |
Consumo de corriente max. | 5 [A] |
Protección según IEC 60529 | IP64 |
Peso | 1.7 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos Movimiento sincronizado de las mordazas - Mordazas
Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase - Retén labial doble
Permite IP64 Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada - Steel Linear Guide
Guiado de acero sobre acero Permite la instalación de dedos extremadamente largos - Fijación y posicionamiento
Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual Versión neumática y eléctrica idéntica, menos la cota de altura - Motor sin escobillas DC
Motor de corriente continua sin escobillas con poco desgaste - Módulo Advanced Control
Módulo de control integrado con solución de cable único Fuerza de agarre, tiempo de ciclo y detección ajustables mediante el campo de mando en la carcasa - Cadena cinemática
Combinación de husillo trapezoidal y engranaje Duradero y robusto