SW74D4-C
![](/fileadmin/_processed_/d/1/csm_SOM_BIL_BAU_SW74__SALL__AIN__V4_f089439db8.png)
Unidades de giro angular
Serie SW
"La superioridad"
- Un rendimiento hasta el 100 % superior comparado con equivalente existente en el mercado
La amortiguación de posiciones finales superior le permite girar más masa en menos tiempo y aumentar así la capacidad de producción de su máquina - Segunda brida angular incluida
Reduzca los gastos de construcción y fabricación con la unidad de giro angular adaptada a la carga de la máquina - Una carga en un 100% superior sobre cojinete radial comparado con equivalente en el mercado
Los rodamientos ampliamente dimensionados proporcionan robustez y una larga vida útil a la vez que ofrecen la mayor seguridad de procesos para su aplicación
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
- Transmisión del fluido
- IP64
- Detector magnético
- Sensor inductivo
- Posicionamiento 2 posiciones
- Angulo de giro 180°
- Brida plana
- Posiciones finales ajustables +/- 3
- Schwenkwinkel 180°
Datos técnicos
Angulo de giro | 180 [°] |
Par de giro | 5.5 [Nm] |
Precisión de repetición +/- | 0.01 [°] |
Tiempo de giro | 0.3 [s] |
Agujero pasacable Ø | 12 [mm] |
Carga rodamiento axial | 1120 [N] |
Carga rodamiento radial | 90 [Nm] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 42 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP64 |
Peso | 3 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/e/7/csm_SOM_SCH_FUN_SW__SALL__AIN__V3_267cae3b9c.png)
- Racor regulador de caudal
para la regulación de la velocidad (incluido en el suministro) - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Transmisión de fuerza
cremalleras y piñón - Eje hueco con doble rodamiento
Para el paso de tubos y cables para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Hasta 8 pasos de aire integrados
para el paso de aire comprimido sin tubos el paquete de tubos no tiene que doblarse - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Amortiguadores integrados y patentados
amortiguación de posiciones finales ajustable el calentamiento se evita mediante la instalación dentro de la cámara de presión neumática