todos los elementos de energía con transmisión neumática y adecuados para los cambiadores de herramientas manuales
Número de acoplamientos fluidos | Rosca de conexión | Presión de servicio | Caudal por portador | Apto para cambiador de herramientas | Productos | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | G1/4" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | más información |
![]() | 2 | G1/8" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 | más información |
![]() | 2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 | más información |
![]() | 4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | más información |
![]() | 6 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | más información |