HWR63
Número de acoplamientos fluidos | Rosca de conexión | Presión de servicio | Caudal por portador | Productos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1/4" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | más información | |
2 | G1/8" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | más información | |
2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | más información | |
4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | más información | |
6 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | más información |