LWR50F-21-01-A
Match - Módulo robot
Serie LWR
Datos técnicos
Apropiado para tipo robot | ABB IRB 1300 |
Accionamiento | E/S digital |
Lógica de E/S | PNP |
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Peso de manipulación máx. | 25 [kg] |
Conexión | Macho, M12, 12 polos |
Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
Pasos eléctricos | integrada |
Alimentacíon neumática | integrada |
Fuerza de apriete | 50 [N] |
Precisión de repetición en X, Y | 0,05 [mm] |
Precisión de repetición en Z | 0,05 [mm] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1.0 [mm] |
Temperatura de servicio | 5 ... +60 [°C] |
Vida útil en ciclos | 100000 |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.41 [kg] |