LWR50F-15-05-A
![](/fileadmin/_processed_/a/d/csm_SOM_BIL_ART_LWR50F-15-05-A__SALL__AIN__V1_31eee845a2.png)
Match - Módulo robot
Serie LWR
Datos técnicos
Apropiado para tipo robot | ABB IRB1100 |
Accionamiento | IO-Link |
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 31,5 |
Visualización del estado | Sí |
Peso de manipulación máx. | 25 [kg] |
Conexión | Macho, M12, 12 polos |
Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
Pasos eléctricos | integrada |
Alimentacíon neumática | integrada |
Fuerza de apriete | 50 [N] |
Precisión de repetición en X, Y | 0,05 [mm] |
Precisión de repetición en Z | 0,05 [mm] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1.0 [mm] |
Temperatura de servicio | 5 ... +60 [°C] |
Vida útil en ciclos | 100000 |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.45 [kg] |
MATCH - Pinzas adecuadas