LWR50F-13-04-A
![](/fileadmin/_processed_/c/4/csm_SOM_BIL_ART_LWR50F-13-04-A__SALL__AIN__V1_cdfd512002.png)
Match - Módulo robot
Serie LWR
Datos técnicos
Apropiado para tipo robot | ABB CRB 15000 GoFa |
Nein | |
Accionamiento | IO-Link |
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Peso de manipulación máx. | 25 [kg] |
Conexión | Macho, M8, 3 polos |
Conexión 2 | Macho, M8, 4 polos |
Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
Pasos eléctricos | integrada |
Alimentacíon neumática | integrada |
Fuerza de apriete | 50 [N] |
Precisión de repetición en X, Y | 0,05 [mm] |
Precisión de repetición en Z | 0,05 [mm] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1.0 [mm] |
Temperatura de servicio | 5 ... +60 [°C] |
Vida útil en ciclos | 100000 |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.3 [kg] |
MATCH - Pinzas adecuadas