Ejes compactos
Serie AC
- Alta precisión y capacidad de carga
El motor sin escobillas DC en combinación con el mecanismo de husillos de bolas permite movimientos precisos y dinámicos. El carro de una pieza, fresado a partir de material macizo, absorbe con seguridad las cargas junto con los patines dobles durante millones de ciclos. - Electrónica de regulación integrada con función STO opcional
La electrónica de regulación integrada (de forma opcional IO-Link o CANopen) con la función Safe Torque Off opcional, ofrece seguridad adicional. De este modo, la aplicación puede ponerse en marcha más deprisa, ya que se suprimen los costosos trabajos de cableado y configuración. - Poca necesidad de espacio y funcionamiento rentable
A pesar de las medidas exteriores compactas, opcionalmente puede integrarse un elemento de sujeción, que sujeta en su posición de forma segura y con ahorro de energía el carro en cualquier posición de su perfil de movimiento de libre configuración.
Características de la serie
- IP40
- Posicionables
- Alta velocidad de recorrido
- Potentes
- IO-Link
- CANopen
- Elemento de sujeción integrado (opcional)
- Guía lineal
- BasicStop integrado
- Sistema de medición de trayectos totalmente lineal
- STO (opcional)
Tamaño constructivo: ACS40 | ||||
Referencia | Carrera, regulable | Función de seguridad | Fuerza de sujeción del elemento de sujeción | |
---|---|---|---|---|
ACS40100IL12-00-A | 100 [mm] | |||
ACS40100IL12-01-A | 100 [mm] | STO | ||
ACS40100IL12-40-A | 100 [mm] | 210 [N] | ||
ACS40100IL12-41-A | 100 [mm] | STO | 210 [N] | |
ACS40100CO12-00-A | 100 [mm] | |||
ACS40100CO12-01-A | 100 [mm] | STO | ||
ACS40100CO12-40-A | 100 [mm] | 210 [N] | ||
ACS40100CO12-41-A | 100 [mm] | STO | 210 [N] | |
Tamaño constructivo: ACS60 | ||||
Referencia | Carrera, regulable | Función de seguridad | Fuerza de sujeción del elemento de sujeción | |
ACS60150IL20-00-A | 150 [mm] | |||
ACS60150IL20-01-A | 150 [mm] | STO | ||
ACS60150IL20-40-A | 150 [mm] | 630 [N] | ||
ACS60150IL20-41-A | 150 [mm] | STO | 630 [N] | |
ACS60150CO20-00-A | 150 [mm] | |||
ACS60150CO20-01-A | 150 [mm] | STO | ||
ACS60150CO20-40-A | 150 [mm] | 630 [N] | ||
ACS60150CO20-41-A | 150 [mm] | STO | 630 [N] |
- Dos patines
Gran absorción de fuerzas y pares mediante dos patines y el carro de una pieza Larga duración y buen comportamiento de lubricación incluso con carreras cortas - Electrónica de regulación integrada con función STO opcional
La electrónica de regulación integrada ahorra espacio, costes y esfuerzo de cableado - Sistema de lubricación
Esfuerzo de mantenimiento mínimo con la máxima duración - Elemento de sujeción (opcional)
Aumento de la seguridad mediante el modelo NC Reducción de energía y costes gracias a la posible desconexión del motor - Mecanismo con elementos roscados de bola con motor sin escobillas DC
Intervalos de lubricación de hasta 5 millones de ciclos Alta potencia en un espacio reducido Transmisión de fuerza precisa y eficaz mediante el mecanismo de husillos de bolas - Sistema de medición de trayectos totalmente lineal
Se suprimen las marchas de referencia Supervisión precisa de perfiles de movimiento personalizados con la máxima precisión - Carcasa
Sin cantos conflictivos Poca necesidad de espacio Múltiples opciones de montaje