Master Communication Module
Serie MCM

  • Se pueden utilizar todos los componentes IO-Link de Zimmer Group, independientemente de la estructura del robot / base del sistema existente.
  • No es necesaria ninguna guía de cables costosa mediante el robot o la instalación (anillos de rozamiento, elementos de contacto, etc. no necesarios)
  • Ninguna fuente de error debida al movimiento de un cable de datos (obstáculo mecánico, rotura de alambre) Pieza de desgaste eliminada
  • Alcance inalámbrico de la comunicación punto a punto de hasta 10 m, hasta 30 m con visión despejada
  • 8 pinzas avanzadas, 16 pinzas básicas o 16 dispositivos digitales
  • Diseño industrial
  • Certificado IP67
  • Comunicación segura y fiable gracias a las señales redundantes y a una tasa máxima de error en los datos de los paquetes del 10-⁹.
ReferenciaAccionamientoNúmero máx. de pinzasClase IO-Link
MCM-EC-00-00-AEtherCAT16Class A/B
MCM-EI-00-00-AEthernet/IP16Class A/B
MCM-PN-00-00-AProfinet16Class A/B
MCM-PN-01-00-AProfinet8Class A/B