SK25TPU
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SR-SK__SALL__AIN__V2.png)
Ventosas
Serie SR
- Campo de aplicación
Superficies lisas o ligeramente abovedadas, en forma de arandela - Características
Un tapón interior permite aspirar arandelas o chapas con perforaciónes Diámetro recomendado del agujero, máx. 70% del postizo interior
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar