Ventosas
Serie SPO

  • Campo de aplicación
    Superficies rugosas y estructuradas como por ej. chapa estriada, madera, etc...
  • Características
    Junta de estanqueidad muy adaptable Muy robusto y resistente con placa de sustentación de aluminio Superficie interior NBR dispuesta con motas para absorción de fuerzas diagonales
Tamaño constructivo: SPO
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenVolumen
SPO230-80-10EPDM1318 [N]221 [cm³]