SGF85TPU
Ventosas
Serie SGF
- Campo de aplicación
Superficies lisas o ligeramente abovadas - Características
Diámetro a partir de 6 mm
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 441 [N] |
Volumen | 30 [cm³] |
Tipo de conexión | 2 |
Medida D1 | 85 [mm] |
Medida D2 | 24.5 [mm] |
Medida H | 28 [mm] |