OV8-24
![](/fileadmin/_processed_/d/5/csm_SOM_BIL_SER_OV__SALL__AIN__V1_3c41a244d2.png)
Ventosas
Serie OV
- Campo de aplicación
Superficies alargadas y ligeramente abovedadas - Características
Según tipo con o sin placa metálica Labios muy flexibles Abrazadera antigiro incluida en el suministro
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 12 [N] |
Volumen | 0.4 [cm³] |
Tipo de conexión | 1 |
Medida A | 1.6 [mm] |
Medida B | 8 [mm] |
Medida D2 | 12.3 [mm] |
Medida H | 12 [mm] |
Medida L | 24 [mm] |