OV35-100L
![](/fileadmin/_processed_/d/5/csm_SOM_BIL_SER_OV__SALL__AIN__V1_3c41a244d2.png)
Ventosas
Serie OV
- Campo de aplicación
Superficies alargadas y ligeramente abovedadas - Características
Según tipo con o sin placa metálica Labios muy flexibles Abrazadera antigiro incluida en el suministro
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 240 [N] |
Volumen | 11.8 [cm³] |
Tipo de conexión | 2 |
Medida A | 3 [mm] |
Medida B | 35 [mm] |
Medida D2 | 19 [mm] |
Medida H | 22 [mm] |
Medida L | 100 [mm] |