NS40TPU
![](/fileadmin/_processed_/5/f/csm_SOM_BIL_SER_NS__SALL__AIN__V1_bb496fb59a.png)
Ventosas
Serie NS
- Campo de aplicación
Superficies planas e inestables - Características
Las motas evitan la absorción de materiales finos Muy estable
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 101 [N] |
Volumen | 5.2 [cm³] |
Tipo de conexión | 2 |
Medida A | 3.5 [mm] |
Medida D1 | 40 [mm] |
Medida D2 | 18 [mm] |
Medida H | 22 [mm] |