Tuerca de inserción
Serie SO-141
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_SOM_BIL_SER_SO-141__SALL__AIN__V1_d74f7ff2f7.png)
- Tuerca de acero zincado perfilada para su ajuste en la ranura Inserción desde arriba en cualquier tramp de la ranura, apto para cargas medianas
Tamaño constructivo: SO-141 | ||||
Referencia | G1 | Medida A | Peso | |
---|---|---|---|---|
SO-14104000 | M4 | 12 [mm] | 2 [g] | |
SO-14105000 | M5 | 12 [mm] | 2 [g] |