SO-30423035
![](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_SOM_BIL_SER_SO-304__SALL__AIN__V1_151f140f11.png)
Dedos de aspiración orientables y con resorte
Serie SO-304
- Dedo de aspiración amortiguado-rotativo para uso en superficies inclinadas respecto a la ventosa Apto para ventosas planas y de fuelle Permite adaptar ventosas a superficies inclinadas de hasta 45° Antigiro
Datos técnicos
G1 | G1/4" |
G2 | G1/8" |
Medida A | 15 [mm] |
Medida B | 32 [mm] |
Medida L min. | 77 [mm] |
Medida L max. | 112 [mm] |
Peso | 82 [g] |