SO-30232045
![](/fileadmin/_processed_/f/a/csm_SOM_BIL_SER_SO-302__SALL__AIN__V1_312a9e911e.png)
Dedo de aspiración rotativo
Serie SO-302
- Dedo de aspiración con cabezal rotativo para uso de ventosas en superficies inclinadas, apto para ventosas planas y de fuelle Permite adaptar ventosas a superficies inclinadas de hasta 45°
Datos técnicos
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Medida A | 20 [mm] |
Medida B | 30 [mm] |
Medida L | 45 [mm] |
Peso | 81 [g] |