SO-30311010
![](/fileadmin/_processed_/b/5/csm_SOM_BIL_SER_SO-303__SALL__AIN__V1_d44eb43f0d.png)
Dedo de aspiración recto amort
Serie SO-303
- Dedo de aspiración amortiguado para uso en superficies en angulo recto a la ventosa Apto para ventosas planas y de fuelle
Datos técnicos
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Medida A | 10 [mm] |
Medida B | 26 [mm] |
Medida L min. | 48 [mm] |
Medida L max. | 58 [mm] |
Peso | 12 [g] |