SO-43120090
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SO-431__SALL__AIN__V1.png)
Dedo de agarre abatible
Serie SO-431
- Angulo abatible 90° Par de giro 90 Ncm
Datos técnicos
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Medida A | 20 [mm] |
Medida B | 25 [mm] |
Medida C | 105 [mm] |
Medida D | 30 [mm] |
Medida E | 24 [mm] |
Medida F | 19 [mm] |
Medida G | 17 [mm] |
Peso | 130 [g] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar