Abrazadera rígida
Serie SO-231
- Abrazadera rígida, apta para todos los perfiles Se suministra con tuerca de inserción y tornillos
Tamaño constructivo: SO-231 | ||||
Referencia | Medida A | Medida B | Medida C | |
---|---|---|---|---|
SO-23110017 | 17 [mm] | 16 [mm] | 39 [mm] | |
SO-23115019 | 19 [mm] | 20 [mm] | 46 [mm] | |
SO-23120022 | 22 [mm] | 25 [mm] | 51 [mm] |