SO-23220072
![](/fileadmin/_processed_/4/c/csm_SOM_BIL_SER_SO-232__SALL__AIN__V1_e55a84eb08.png)
Abrazadera ajustable
Serie SO-232
- Abrazadera ajustable apta para todos los perfiles Se suministra con tuerca de inserción y tornillos
Datos técnicos
Medida A min. | 22 [mm] |
Medida A max. | 72 [mm] |
Medida B | 25 [mm] |
Medida C | 103 [mm] |
Medida D | 20 [mm] |
Peso | 85 [g] |