SO-23210057
![](/fileadmin/_processed_/4/c/csm_SOM_BIL_SER_SO-232__SALL__AIN__V1_e55a84eb08.png)
Abrazadera ajustable
Serie SO-232
- Abrazadera ajustable apta para todos los perfiles Se suministra con tuerca de inserción y tornillos
Datos técnicos
Medida A min. | 17 [mm] |
Medida A max. | 57 [mm] |
Medida B | 16 [mm] |
Medida C | 81 [mm] |
Medida D | 10 [mm] |
Peso | 47 [g] |