VGS-M
![](/fileadmin/_processed_/7/1/csm_SOM_BIL_SER_SAV__SALL__AIN__V2_73ce5d2b25.png)
Racores para ventosas
Serie S
- Características
Opcionalmente con rosca interior o exterior Disponible con generador de vacío integrado
Datos técnicos
Tipo de conexión | 6 |
G1 | M8 |
Medida A | 8 [mm] |
Medida H | 28 [mm] |
SW | 13 [mm] |