SI1-8
![](/fileadmin/_processed_/c/c/csm_SOM_BIL_SER_SI__SALL__AIN__V2_716e2fc68f.png)
Racores para ventosas
Serie S
- Características
Opcionalmente con rosca interior o exterior Disponible con generador de vacío integrado
Datos técnicos
Tipo de conexión | 1 |
G1 | G1/8" |
Medida A | 10 [mm] |
Medida H | 15.5 [mm] |
SW | 14 [mm] |