Racores para ventosas + utillajes de compensación
Serie F
Compensadores
Serie F / FS
Características
Rosca exterior Compensación amortiguada Conexión para vacío Permite montar antigiro opcional
Vista general
Tamaño constructivo: F
Referencia
Tipo de conexión
G1
G2
FA
4
M5
M5
FB
5
M8x1
M5
FC
1
M10x1
M5
FD
3
M12x1
M5
FE
2
M12x1
M5
Tamaño constructivo: FV
Referencia
Tipo de conexión
G1
G2
FAV
4
M5
FBV
5
M8x1
FCV
1
M10x1
FDV
3
M12x1
FEV
2
M12x1