VIP4
Generadores de vacío
Serie VIP
- Nota
El manómetro, con ref.: VM62, y apropiado para VIP4 hasta VILP16, no está incluido en suministro
Datos técnicos
Capacidad de vacío con 4 bar | 90 [%] |
Consumo de aire por min. | 63 |
Volumen de vacío | 165 |
Presión de servicio | 4 ... 7 [bar] |
Nivel acústico sin pieza | 65 [db(A)] |
Nivel acústico (aspirado) | 50 [db(A)] |
Temperatura de servicio | -20 ... +80 [°C] |
A | G1/2" |
Medida B | 67 [mm] |
Medida C | 29 [mm] |
Medida D | 182 [mm] |
Medida E | 34 [mm] |
Peso | 0.67 [kg] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar