VS001EL-E2
![](/fileadmin/_processed_/0/e/csm_SOM_BIL_SER_VS001EL__SALL__AIN__V1_08505918fb.png)
Detección
Serie VS0001
- Características
Introducción de datos a través de "Teachbutton" Dos salidas digitales Instalación en vertical u horizontal Sensor electrónico de vacío Corriente de maniobra 200mA
Datos técnicos
Medio de medición | gases no agresivos, aire seco sin aceite |
Campo de medición | -1...0 [bar] |
Max. márgen de sobrepresión | 5 [bar] |
Precisión de repetición | +/- 1% del medio de medición [%] |
Histéresis fija | 20 [mbar] |
Señal de salida | 2 digital |
Capacidad de maniobra | 200 [mA] |
Display de situación | LED |
Conexión electrónica | Conector M8, 4-pins |
Tensión | 10-30 [V DC] |
Consumo de corriente | 20 [mA] |
Grado de protección | 40 [IP] |
Influencia de temperatura | +/- 3% del medio de medición |
Temperatura de servicio | 0...60 [°C] |
Forma constructiva | horizontal |
G1 | M8 |
Medida A | 41.2 [mm] |
Medida B | 10 [mm] |
Medida H | 16.4 [mm] |
Medida L | 48 [mm] |
Peso | 0.006 [kg] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar