SWM1045
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SWM1045__SALL__AIN__V5.png)
Unidades de giro angular
Serie SWM1000
"La finura"
- Forma constructiva optimizada
Con la adaptación a un eje de pórtico, puede integrar la unidad en la carga de la máquina con un ahorro de espacio - Brida de sujeción de gran tamaño
La gran superficie de atornillado simplifica la construcción y permite un montaje sencillo de los útiles consecutivos - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
- IP30
- Detector magnético
- Posicionamiento 2 posiciones
Datos técnicos
Angulo de giro | 90 [°] |
Angulo de giro regulable +/- | 3 [°] |
Par de giro 0° | 21 [Nm] |
Par de giro 45° | 14 [Nm] |
Par de giro 90° | 21 [Nm] |
Precisión de repetición +/- | 0.01 [°] |
Tiempo de giro sin carga | 0.4 [s] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 110 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP30 |
Peso | 1.2 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_SWM1000__SALL__AIN__V3.png)
- Fijación y posicionamiento
- Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Racor regulador de caudal
para regular la velocidad de giro incluido en el suminstro - Posición final ajustable
posición final ajustable en +/- 3° - Brida de sujeción
para fijar la aplicación según criterio del cliente - Transmisión de fuerza girando 90°
principio de palanca acodada - Amortiguadores hidráulicos patentados
amortiguación de posiciones finales ajustable