Cambiadores de herramienta
Serie HWR
- Cambio en cuestión de segundos
El cambio de la herramienta se realiza en cuestión de segundos, lo que le permite reducir los costes de preparación y minimizar los tiempos de parada - Pasos de aire integrados
Para el suministro de actuadores neumáticos. Mediante módulos de transmisión de energía que se suministran opcionalmente pueden transferirse otros medios. - Cambio sin necesidad de herramienta
La palanca de bloqueo integrada completamente en la carcasa le permite cambiar la herramienta sin necesidad de medio auxiliar
Tamaño constructivo: HWR63 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Alimentacíon neumática | Caudal por portador | |
---|---|---|---|---|
HWR63F-B | TK 63 | 6 [Cantidad] | 170 [l/min] | |
HWR63L-B | TK 63 | 6 [Cantidad] | 170 [l/min] | |
Tamaño constructivo: HWR80 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Alimentacíon neumática | Caudal por portador | |
HWR80F-B | TK 80 | 6 [Cantidad] | 170 [l/min] | |
HWR80L-B | TK 80 | 6 [Cantidad] | 170 [l/min] |
- Parte suelta
para el montaje en el lado de la herramienta - Palanca de enclavamiento
con función de enclavamiento apoyada por muelle - Parte fija
Para el montaje en el lado robot - Bulones de enclavamiento
ajustado al casquillo de bloqueo - Recorrido de enclavamiento
posibilidad de ajuste posterior a través del casquillo de bloqueo - Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Paso de aire integrado
Transmisión de aire o vacío posibilidad de conexión directa de aire - Sujeción del módulo de transmisión de energía