FGR1050
![](/fileadmin/_processed_/f/9/csm_SOM_BIL_BAU_FGR__SALL__AIN__V2_44641eb790.png)
Compensadores de ejes
Serie FGR
- Proceso de ensamblaje suave
La suavidad de marcha le permite ejecutar a usted mismo los procesos de ensamblaje más delicados en el menor tiempo - Cilindros neumáticos de simple efecto
Para un accionamiento sencillo y una reducción en los costes de colocación de tubos flexibles - Posibilidad de fijación centrada y excéntrica
Para obtener un proceso óptimo, puede bloquear la posición centrada o descentrada, según necesitdad
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Desviación horizontal +/- | 4 [mm] |
Ángulo de rotación máx. | 9 [°] |
Fuerza de sujeción centrada | 250 [N] |
Fuerza de sujeción descentrada | 140 [N] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Peso | 1.8 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/8/csm_SOM_SCH_FUN_FGR__SALL__AIN__V3_9ff9681f93.png)
- Abastecimiento de energía
centrar - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Accionamiento de la fijación excéntrica
cilindro neumático de simple efecto con disco de fricción - Accionamiento del centraje
tres cilindros neumáticos de simple efecto con émbolo cónico, separados 120° - Abastecimiento de energía
fijación excéntrica - Transmisión de fuerza
directamente y sin pérdidas a través de un cono/disco de fricción - Compensación
precisión de posicionamiento libre de fuerzas hasta +/- 4mm de recorrido de ajuste