FGR1040
Compensadores de ejes
Serie FGR
- Proceso de ensamblaje suave
La suavidad de marcha le permite ejecutar a usted mismo los procesos de ensamblaje más delicados en el menor tiempo - Cilindros neumáticos de simple efecto
Para un accionamiento sencillo y una reducción en los costes de colocación de tubos flexibles - Posibilidad de fijación centrada y excéntrica
Para obtener un proceso óptimo, puede bloquear la posición centrada o descentrada, según necesitdad
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Desviación horizontal +/- | 2 [mm] |
Ángulo de rotación máx. | 12 [°] |
Fuerza de sujeción centrada | 120 [N] |
Fuerza de sujeción descentrada | 50 [N] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Peso | 0.84 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Abastecimiento de energía
centrar - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Accionamiento de la fijación excéntrica
cilindro neumático de simple efecto con disco de fricción - Accionamiento del centraje
tres cilindros neumáticos de simple efecto con émbolo cónico, separados 120° - Abastecimiento de energía
fijación excéntrica - Transmisión de fuerza
directamente y sin pérdidas a través de un cono/disco de fricción - Compensación
precisión de posicionamiento libre de fuerzas hasta +/- 4mm de recorrido de ajuste