Cambiadores de herramienta
Serie FWR
Tamaño constructivo: FWR40 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Peso de manipulación máx. | Peso de la herramienta máx. | |
---|---|---|---|---|
FWR40F-00-A | TK 40 | 13 [kg] | 5 [kg] | |
FWR40L-00-A | TK 40 | 13 [kg] | 5 [kg] | |
Tamaño constructivo: FWR50 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Peso de manipulación máx. | Peso de la herramienta máx. | |
FWR50F-00-A | TK 50 | 16 [kg] | 7 [kg] | |
FWR50L-00-A | TK 50 | 16 [kg] | 7 [kg] | |
Tamaño constructivo: FWR63 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Peso de manipulación máx. | Peso de la herramienta máx. | |
FWR63F-00-A | TK 63 | 20 [kg] | 10 [kg] | |
FWR63L-00-A | TK 63 | 20 [kg] | 10 [kg] | |
Tamaño constructivo: FWR80 | ||||
Referencia | Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | Peso de manipulación máx. | Peso de la herramienta máx. | |
FWR80F-00-A | TK 80 | 29 [kg] | 12 [kg] | |
FWR80L-00-A | TK 80 | 29 [kg] | 12 [kg] |
- Parte fija
Para el montaje en el lado robot - Brida de unión
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Detección disponible de la parte suelta
A través de detectores inductivos - Sujeción del módulo de transmisión de energía
Conexión directa, sin placas adaptadoras - Parte suelta
Para el montaje en el lado de la herramienta - Enclavamiento
Accionamiento manual Accionamiento automático mediante estación de reposo - Bloqueo para accionamiento manual (opcional)
Seguridad contra un aflojamiento no deseado - Paso de aire integrado
Transmisión de aire o vacío Posibilidad de conexión directa de aire
Excepción: ¡WER1000FPL04-12-B y WER1000LPL04-12-B no pueden utilizarse!