Expired model XYR1160
![](/fileadmin/_processed_/1/d/csm_SOM_BIL_BAU_XYR1000__SALL__AIN__V3_5c2b994fe6.png)
Compensadores de ejes
Serie XYR1000
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/f/8/csm_SOM_SCH_FUN_XYR1000-B__SALL__AIN__V1_384fe4e965.png)
- Detección de la posición del émbolo
a través de detector magnético se puede suministrar como accesorio - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro circulo primitivo según EN ISO 9409-1 altura constructiva mínima - Fuerza de compensación
ajustable a través de tornillo de regulación - Recorrido de ajuste
ajustable de forma contínua (a partir del tamaño 1063) - Émbolo de enclavamiento
de forma céntrica a través de émbolo cónico - Enclavamiento excéntrico
a través de émbolo neumático con disco de fricción - Guía lineal
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Placa de compensación
para la compensación de errores de posición en la dirección XY