Expired model VEE9210
Separadores
Serie VEE9200
Equipamiento/Opciones
- 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
- Detección integrada
- IP40
- E/S digital
Detalle de las ventajas
- Abastecimiento de energía
interfaz estandarizado con conector redondo M12 - Accionamiento
mediante electroimán móvil y núcleo de bobina según el principio de bobina móvil Consumo de corriente solo durante impulso <25 ms - Detección de la posición
Detector Hall integrado 2 posiciones de detección - Control de estado
detección de la posición óptica mediante LED - Vástago
Aluminio con recubrimiento duro - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Sujeción de dedos
taladros para el alojamiento de dedos individuales