Expired model SB150-180
Mordazas de giro
Serie SBZ
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
- IP54
- Sensor inductivo
- Angulo de giro 180°
- Brida plana
- Posiciones finales ajustables +/- 3
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Eje de salida con doble rodamiento
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Brida de salida
brida de grandes dimensiones con tope final y gran agujero pasacables (a partir de SB150) - Transmisión de fuerza
engranaje robusto preciso, fiable y de larga duración - Detección de la posición
Detección de las posiciones finales en 0° y 90° (y/o 180°) a través de detectores inductivos ajustable a través de activador de detección giratorio - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Racor regulador de caudal
para la regulación de la velocidad (incluido en el suministro) - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Amortiguadores integrados y patentados
amortiguación de posiciones finales ajustable