Expired model SB100-180-B
![](/fileadmin/_processed_/6/2/csm_SOM_BIL_ART_SB100__SALL__AIN__V1_d5b2340b94.png)
Mordazas de giro
Serie SBZ
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
- IP54
- Sensor inductivo
- Angulo de giro 180°
- Brida plana
- Posiciones finales ajustables +/- 3
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_SOM_SCH_FUN_SBZ__SALL__AIN__V3_f276f2da9d.png)
- Eje de salida con doble rodamiento
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Brida de salida
brida de grandes dimensiones con tope final y gran agujero pasacables (a partir de SB150) - Transmisión de fuerza
engranaje robusto preciso, fiable y de larga duración - Detección de la posición
Detección de las posiciones finales en 0° y 90° (y/o 180°) a través de detectores inductivos ajustable a través de activador de detección giratorio - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Racor regulador de caudal
para la regulación de la velocidad (incluido en el suministro) - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Amortiguadores integrados y patentados
amortiguación de posiciones finales ajustable