Expired model HEM1042NC
pinza magnética
Serie HEM1000
Equipamiento/Opciones
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
- E/S digital
Detalle de las ventajas
- Fijación y posicionamiento
mediante disco de ajuste y rosca - Abastecimiento de energía
interfaz estandarizada con conector redondo M8 - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Imán adherente
con desconexión eléctrica