Expired model GP416XNO-C
Pinzas paralelas
Serie GP400X
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - guía solapada
para máxima absorción de fuerzas y momentos - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía - Detección de la posición
Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo (10)